Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vodicí kolejnice nástrojová ocel 1.2842, koncovky 1.0531.Provedení: Vodicí kolejnice kalené (60-62 HRC) a broušené. Koncovka brynýrovaná.Upozornění:Vhodná klec válečkového ložiska viz 21052.
Vodicí kolejnice jsou zabudované ve vedení saní (21034, 21035, 21038 a 21040). Lze je tak použít jako náhradní díly.

Objednávka probíhá bez vodicí kolejnice a bez klece válečkového ložiska, objednejte prosím zvlášť.
Odkaz na výkres:
1) koncovka
2) bez klece válečkového ložiska (21052)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21050 Vodicí kolejnice pro klece válečkových ložisek 119 kB

Výkresy

Vodicí kolejnice pro klece válečkových ložisek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

LL1L2BB1B2HH1KD1D2D3CADPřís.CenaObjednat
21050-020302307,51x15125,52,5612,2M32,554,4 37,82 €
21050-020452457,52x15125,52,5612,2M32,554,4 41,24 €
21050-020602607,53x15125,52,5612,2M32,554,4 45,75 €
21050-0305035012,51x25188,33,5813,2M43,46 30,95 €
21050-0307537512,52x25188,33,5813,2M43,46 35,45 €
21050-03100310012,53x25188,33,5813,2M43,46 43,61 €
21050-03125312512,54x25188,33,5813,2M43,46 51,57 €
21050-03150315012,55x25188,33,5813,2M43,46 59,51 €
21050-061006100251x503113,96151,85,2M65,410 52,66 €
21050-061506150252x503113,96151,85,2M65,410 72,20 €
21050-062006200253x503113,96151,85,2M65,410 77,97 €
21050-062506250254x503113,96151,85,2M65,410 93,92 €
21050-063006300255x503113,96151,85,2M65,410 108,71 €
21050-063506350256x503113,96151,85,2M65,410 121,22 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83