Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami a polohovacími otvory
21068

Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:EN-GJL-250.
Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Tato přesná valivě uložená rybinová vedení nacházejí uplatnění ve strojírenství a při výrobě přípravků, v měřicí technice, v optických přístrojích a v jemné mechanice.

Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro životnost 1 milion zdvihů.
Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní stojících uprostřed.

Na horní straně saní se u otvorů D2 a D3 nachází dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.

F = Nosnost při dynamickém nebo statickém zatížení.
TI E/E1 = Počet upevňovacích otvorů E/E1/M ve vnitřní části.
TA E/E1 = Počet upevňovacích otvorů E/E1/M ve vnější části.
TI E4 = Počet upevňovacích otvorů E4/D1 ve vnitřní části.
TI E2 = Počet upevňovacích otvorů E2/D1 ve vnitřní části.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21068 Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami a polohovacími otvory 282 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Výkresy

Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami a polohovacími otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADPřís.CenaObjednat
21068-0400652013134039,5155M33,36,530152020204666 573,17 €
21068-0400802013134039,5305M33,36,530152020204866 689,72 €
21068-050105251716,35049,5207M44,38--282828--68 563,70 €
21068-050130251716,35049,5457M44,38--282828--610 823,89 €
21068-060080251716,36059,5207M44,38--173434--66 573,71 €
21068-060180251716,36059,5707M44,38--343434--610 742,08 €
21068-1002604027,52810099,59510M55,310868650505046610 1 175,56 €
Objednací čísloL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21068-0400656550333,81,13,4125M3M3M30,020,02120143 573,17 €
21068-0400808050333,81,13,4125M3M3M30,020,0280355 689,72 €
21068-05010510580405,51,63,215,58-M3M40,020,02520101115 563,70 €
21068-05013013080405,51,63,215,58-M3M40,020,02263231933 823,89 €
21068-0600808055505,51,63,215,58-M3M40,020,022653117 573,71 €
21068-060180180105505,51,63,215,58-M3M40,020,02305232334 742,08 €
21068-1002602601608682,14,1168M6M6M60,030,03105089119151 1 175,56 €