Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s mikrometrickým šroubem
21040

Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s mikrometrickým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Sáňové vedení lze na přání dodat v hliníkovém provedení.
Dílek stupnice na mikrometrickém kolečku činí 0,02 mm. U provedení 21040-040045 činí dílek stupnice 0,01 mm. Další měřítka stupnice na vyžádání.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro životnost 1 milion zdvihů.
Hodnoty krouticího momentu platí pouze při centricky umístěných saních.

F = nosnost při dynamickém či statickém případu zatížení.
TI = počet upevňovacích otvorů E1/M ve vnitřním dílu.
TA = počet upevňovacích otvorů E1/M ve vnějším dílu.

* Rozteč upevňovacích otvorů ve vnější části = 25 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21040 Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s mikrometrickým šroubem 148 kB

Výkresy

Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s mikrometrickým šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORTU2ZZ1VřetenoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21040-040045204039,510133015*446,5134530M3M3123162515x115M5x0,5183132 743,90 €
21040-050075255049,520172828467,5187550M4M3146233625x125M6x1286476 830,69 €
21040-060075256059,520173434447,5187550M4M4146233625x125M6x1289486 775,79 €
21040-1003604010099,515027,58686681228360200M6M6156304450x3105M10x1113061100107 2 052,81 €