Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory
21062

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:EN-GJL-250.
Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Tato přesná vedení saní se mj. používají při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů, v optickém průmyslu a v přesném strojírenství. Místo středového stavěcího šroubu "M1" lze použít svěrací páku 06460.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů.
Při statickém zatížení je přípustná 10násobná hodnota uvedená v tabulce.
Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní stojících uprostřed.

Na horní straně saní se u otvorů D2 a D3 nachází dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.

TI E = Počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřní části.
TA E = Počet upevňovacích otvorů E/M ve vnější části.
TI E1 = Počet upevňovacích otvorů E1/D1 ve vnitřní části.

TI E1 = Počet upevňovacích otvorů E1/D1 ve vnitřní části.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21062 Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory 263 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Výkresy

Rybinová vedení saní s mikrometrickým šroubem a polohovacími otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
KCADPřís.CenaObjednat
21062-050080251517,55049,529M6x17M44,38,2-142828--6623,5 619,00 €
21062-050105251517,55049,554M6x17M44,38,2-142828--8623,5 654,67 €
21062-050180251517,55049,577M6x17M44,38,2-282828--12623,5 676,52 €
21062-050205251517,55049,5102M6x17M44,38,2282828284-12623,5 907,96 €
21062-0751053219,5227574,527M8x110M55,31062252550446629 740,31 €
21062-0751303219,5227574,552M8x110M55,310622525504410629 795,60 €
21062-0751553219,5227574,577M8x110M55,310622525504410629 875,89 €
21062-0751803219,5227574,572M8x110M55,310622525504414629 923,07 €
21062-10013540242810099,532M10x110M55,310,286252550446636 890,16 €
21062-10016040242810099,557M10x110M55,310,286252550446636 924,03 €
21062-10026040242810099,5108M10x110M55,310,2865050504610636 1 191,61 €
21062-1502105029,53715014958Tr16x213M66,3111305050100446636 1 315,72 €
21062-1503105029,537150149108Tr16x213M66,31113050100100466636 1 751,00 €
Objednací čísloL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21062-0500808048405,51,63,218,5843-M5M40,020,02110262 619,00 €
21062-05010510548405,51,63,218,5843-M5M40,020,0260262 654,67 €
21062-050180180100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025120494 676,52 €
21062-050205205100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025110494 907,96 €
21062-07510510575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,020,022905196 740,31 €
21062-07513013075605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251655196 795,60 €
21062-07515515575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251105196 875,89 €
21062-075180180105605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,025905196 923,07 €
21062-1001351351008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025590114312 890,16 €
21062-1001601601008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025350114312 924,03 €
21062-1002602601498882,13,822,4849M6M6M60,030,03400236326 1 191,61 €
21062-15021021014913582,64,3251049M6M6M60,030,039203112833 1 315,72 €
21062-15031031019913582,64,3251049M6M6M60,030,038505317055 1 751,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83