Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami
21038

Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: broušeno.Upozornění:Sáňové vedení lze na přání dodat v hliníkovém provedení.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro životnost 1 milion zdvihů.
Hodnoty krouticího momentu platí pouze při centricky umístěných saních.

F = nosnost při dynamickém či statickém případu zatížení.
TI = počet upevňovacích otvorů E1/M ve vnitřním dílu.
TA = počet upevňovacích otvorů E1/M ve vnějším dílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21038 Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami 130 kB

Výkresy

Přesná rybinová vedení saní valivě uložená s koncovými destičkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORZZ1F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21038-040090204039,540133015686,5139045M3M312315x23077132 635,87 €
21038-050105255049,525172828687,51810575M4M314625x227,562391415 559,69 €
21038-060180256059,5751734346127,518180100M4M414625x352,534991716 736,81 €
21038-1002604010099,510027,58686461228260150M6M615650x280990378069 1 167,23 €