Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:EN-GJL-250.
Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Tato přesná vedení saní se mj. používají při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů, v optickém průmyslu a v přesném strojírenství. Místo středového stavěcího šroubu "M1" lze použít svěrací páku 06460.
Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů.
Při statickém zatížení je přípustná 10násobná hodnota uvedená v tabulce.
Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní stojících uprostřed.

Na horní straně saní se u otvorů D2 a D3 nachází dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.

TI E = Počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřní části.
TA E = Počet upevňovacích otvorů E/M ve vnější části.
TI E1 = Počet upevňovacích otvorů E1/D1 ve vnitřní části.

TI E1 = Počet upevňovacích otvorů E1/D1 ve vnitřní části.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21060 Rybinová vedení saní s polohovacími otvory 277 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Výkresy

Rybinová vedení saní s polohovacími otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADPřís.CenaObjednat
21060-050080251517,55049,5157M44,38,2-142828--106 326,45 €
21060-050105251517,55049,5207M44,38,2-142828--148 363,91 €
21060-050130251517,55049,5257M44,38,2-282828--1010 396,01 €
21060-0751053219,5227574,52010M55,310622525504466 401,40 €
21060-0751303219,5227574,52510M55,31062252550441010 453,11 €
21060-10011040242810099,52010M55,310,2862525504466 501,26 €
21060-10013540242810099,52510M55,310,2865050504466 542,28 €
21060-10016040242810099,53010M55,310,2865050504466 590,44 €
Objednací čísloL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21060-05008080405,51,63,2-M5M40,020,0275465 326,45 €
21060-050105105405,51,63,2-M5M40,020,0290778 363,91 €
21060-050130130405,51,63,2-M5M40,0250,02512010912 396,01 €
21060-075105105605,52,13,6M5M5M50,020,0213091510 401,40 €
21060-075130130605,52,13,6M5M5M50,0250,025160151815 453,11 €
21060-100110110--2,13,8M6M6-0,020,02155112612 501,26 €
21060-1001351358882,13,8M6M6M60,0250,025190173219 542,28 €
21060-1001601608882,13,8M6M6M60,0250,025230243726 590,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83