|
|
21061Rybinová vedení saní s koncovými dorazy a polohovacími otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:EN-GJL-250. Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Tato přesná vedení saní se mj. používají při výrobě strojů, přípravků a měřicích přístrojů, v optickém průmyslu a v přesném strojírenství. Místo středového stavěcího šroubu "M1" lze použít svěrací páku 06460. Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů. Při statickém zatížení je přípustná 10násobná hodnota uvedená v tabulce. Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní stojících uprostřed.
Na horní straně saní se u otvorů D2 a D3 nachází dodatečný středicí otvor. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.
TI E = Počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřní části. TA E = Počet upevňovacích otvorů E/M ve vnější části. TI E1 = Počet upevňovacích otvorů E1/D1 ve vnitřní části.
TI E1 = Počet upevňovacích otvorů E1/D1 ve vnitřní části.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | TI E | TA E | TI E1 | TA E1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21061-050080 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 29 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | - | 14 | 28 | 28 | - | - | 6 | 6 | | | 344,30 € | | 21061-050105 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 54 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | - | 14 | 28 | 28 | - | - | 6 | 8 | | | 365,68 € | | 21061-050180 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 77 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | 6 | 12 | | | 467,50 € | | 21061-050205 | 25 | 15 | 17,5 | 50 | 49,5 | 102 | 7 | M4 | 4,3 | 8,2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | - | 6 | 12 | | | 517,91 € | | 21061-075105 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 27 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 442,43 € | | 21061-075130 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 52 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 10 | | | 462,01 € | | 21061-075155 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 77 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 10 | | | 507,77 € | | 21061-075180 | 32 | 19,5 | 22 | 75 | 74,5 | 72 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 14 | | | 599,00 € | | 21061-100135 | 40 | 24 | 28 | 100 | 99,5 | 32 | 10 | M5 | 5,3 | 10,2 | 86 | 25 | 50 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 556,57 € | | 21061-100160 | 40 | 24 | 28 | 100 | 99,5 | 57 | 10 | M5 | 5,3 | 10,2 | 86 | 25 | 50 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 597,60 € | | 21061-100260 | 40 | 24 | 28 | 100 | 99,5 | 108 | 10 | M5 | 5,3 | 10,2 | 86 | 50 | 50 | 50 | 4 | 6 | 6 | 10 | | | 802,72 € | |
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | P | P1 | O | R | M | M1 | M2 | T1 | T2 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21061-050080 | 80 | 48 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M5 | M4 | 0,02 | 0,02 | 110 | 2 | 6 | 2 | | | 344,30 € | | 21061-050105 | 105 | 48 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M5 | M4 | 0,02 | 0,02 | 60 | 2 | 6 | 2 | | | 365,68 € | | 21061-050180 | 180 | 100 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | - | M5 | M4 | 0,025 | 0,025 | 120 | 4 | 9 | 4 | | | 467,50 € | | 21061-050205 | 205 | 100 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 15,5 | 8 | M4 | M5 | M4 | 0,03 | 0,03 | 110 | 4 | 9 | 4 | | | 517,91 € | | 21061-075105 | 105 | 75 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 16 | 8 | M5 | M5 | M5 | 0,02 | 0,02 | 290 | 5 | 19 | 6 | | | 442,43 € | | 21061-075130 | 130 | 75 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 16 | 8 | M5 | M5 | M5 | 0,025 | 0,025 | 165 | 5 | 19 | 6 | | | 462,01 € | | 21061-075155 | 155 | 75 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 16 | 8 | M5 | M5 | M5 | 0,025 | 0,025 | 110 | 5 | 19 | 6 | | | 507,77 € | | 21061-075180 | 180 | 105 | 60 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | 16 | 8 | M5 | M5 | M5 | 0,025 | 0,025 | 190 | 5 | 19 | 6 | | | 599,00 € | | 21061-100135 | 135 | 100 | 88 | 8 | 2,1 | 3,8 | 16 | 8 | M6 | M6 | M6 | 0,025 | 0,025 | 590 | 11 | 43 | 12 | | | 556,57 € | | 21061-100160 | 160 | 100 | 88 | 8 | 2,1 | 3,8 | 16 | 8 | M6 | M6 | M6 | 0,025 | 0,025 | 350 | 11 | 43 | 12 | | | 597,60 € | | 21061-100260 | 260 | 149 | 88 | 8 | 2,1 | 3,8 | 16 | 8 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 400 | 23 | 63 | 26 | | | 802,72 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|