锁紧柱塞
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
320 型号
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
32 型号
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
192 型号
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
96 型号
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
24 型号
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
192 型号
03089
不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和加长柱塞顶销
192 型号
03089
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
144 型号
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
9 型号
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
32 型号
03089
钢制或不锈钢圆柱形衬套,适用于优质锁紧柱塞
8 型号
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销
16 型号
03089
钢制或不锈钢圆锥形衬套,适用于优质锁紧柱塞
8 型号
03089
间隔环 不锈钢
50 型号
03089
ECO 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
128 型号
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置
16 型号
03089-05
钢制或不锈钢锁紧柱塞
带塑料孔眼把手
128 型号
03089-10
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡
16 型号
03089-20
不锈钢分度销,适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片,带不锈钢蘑菇头把手
32 型号
03090
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖
48 型号
03090
钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记
6 型号
03090
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带 T 型塑料把手
24 型号
03090
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
144 型号
03090
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料偏心把手
32 型号
03090-01
钢制或不锈钢分度销,带状态传感器和塑料蘑菇头把手
60 型号
03090-20
钢制或不锈钢分度销,带塑料蘑菇头把手和状态传感器,有线
60 型号
03090-30
钢制或不锈钢
短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手
32 型号
03091
带拉力钩的钢制锁紧柱塞
5 型号
03092
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带螺纹销
48 型号
03092
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环
30 型号
03092-01
锁紧柱塞 ECO 钢或不锈钢,带不锈钢拉环
128 型号
03093
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
48 型号
03093
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
48 型号
03093
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手
32 型号
03094
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖
24 型号
03094
锁紧柱塞拧入垫片
7 型号
03094-10
钢制或不锈钢连接嵌入件
用于薄壁部件
36 型号
03095
钢制或不锈钢气动锁紧柱塞
8 型号
03095-01
不锈钢气动锁紧柱塞
24 型号
03096
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带螺纹销
48 型号
03096
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环
30 型号
03096-10
不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和远程控制功能
47 型号
03096-14
鲍登电缆
用于配有遥控装置的锁紧柱塞
3 型号
03096-15
绞线
带端头
3 型号
03096-20
索套
带内管
3 型号
03096-25
端套
1 型号
03096-30
调节螺丝
2 型号
03096-35
螺纹接线柱
通过埋头螺栓夹紧
1 型号
03096-50
鲍登电缆分配器
用于配有遥控装置的锁紧柱塞
1 型号
03097
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
30 型号
03098
钢制或不锈钢锁紧柱塞,光滑型,无轴环,带塑料蘑菇头把手,带顶盖
36 型号
03098
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环
15 型号
03098-20
微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,
带塑料蘑菇头把手
64 型号
03098-40
微型锌压铸锁紧柱塞, 带塑料蘑菇头把手和安装法兰
40 型号
03099
手柄型分度销手柄
96 型号
03099
凸轮旋柄柱塞
24 型号
03099-10
凸轮旋柄柱塞
96 型号
03099-11
凸轮旋柄柱塞
384 型号
03099-12
六角锁紧螺栓
384 型号
03099-19
方形钢制凸轮旋柄柱塞
96 型号
03099-20
手柄型分度销
带止挡带止挡
96 型号
03099-22
凸轮旋柄柱塞
带限位器
384 型号
03099-35
钢制凸轮旋柄柱塞
带内导轨
64 型号
03099
手柄型分度销 不锈钢
48 型号
03099
凸轮旋柄柱塞 不锈钢
12 型号
03099-10
凸轮旋柄柱塞 不锈钢
96 型号
03099-11
凸轮旋柄柱塞 不锈钢
384 型号
03099-12
凸轮旋柄柱塞,不锈钢
带六角
384 型号
03099-19
方形不锈钢凸轮旋柄柱塞
96 型号
03099-21
手柄型分度销 不锈钢制
带限位器
48 型号
03099-22
凸轮旋柄柱塞 不锈钢制
带限位器
384 型号
03099-35
不锈钢凸轮旋柄柱塞
带内导轨
64 型号
03099
固定支架
24 型号
03099
锁紧柱塞和凸轮旋柄柱塞的铝制固定支架
24 型号
03099-50
分度销的定位衬套
10 型号
03099-60
钢制或不锈钢制定位衬套
带状态传感器
54 型号
03099-61
钢制或不锈钢制定位衬套
适用于状态传感器
54 型号
03102
插销
1 型号
03102-05
钢制或黄铜锁柄,带复位弹簧
锁柄向上或向下
12 型号
03102-06
钢制或黄铜垫片
适用于带复位弹簧的锁柄
6 型号
03102-10
铝制锁柄,带复位弹簧
锁柄向左或向右
2 型号
03102-11
铝制垫片
适用于带复位弹簧的锁柄
1 型号
03102-15
不锈钢制锁柄,带复位弹簧
锁柄向上或向下
2 型号
03182
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和锥形顶销
10 型号
03184
钢制圆锥形衬套,适用于精密锁紧柱塞
5 型号
03186
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和圆柱形顶销
10 型号
03188
钢制圆柱形衬套,适用于精密锁紧柱塞
5 型号
03190
钢制锁紧柱塞,带塑料五星把手
16 型号
03190-10
钢制锁紧和夹紧手柄,带塑料星形把手
8 型号
03191
钢制锁紧和夹紧手柄,带塑料星形把手和光学锁定标识符
8 型号
norelem 锁紧柱塞和分度销
锁紧柱塞 - 在实践中通常也称为分度销 - 是一种标准化的锁定单元,借助它可以将移动的机器元件固定或转位在特定位置。
锁紧柱塞和分度销的构造
传统的锁紧柱塞有一个拉钮或拉环。锁定销通过一个机构从相应的配对件中拉出。这样可以快速轻松地固定和松开插头连接。
锁紧柱塞和分度销的工作原理
锁紧柱塞由一个内部有销的导向装置组成。当拉动手柄时,销钉进入导轨,活动部件的位置可能会改变。当达到所需位置时,释放拉力,锁紧柱塞固定活动部件的位置。分度销能承受最强的横向力。只有用户的手动干预才能改变锁定位置。
借助于锁紧柱塞可以松开固定安装的构件与可运动的构件之间的形状配合的连接。这是通过手动启动拉动按钮或拉环、远程控制或气动控制来实现的 — 这项进阶开发项目为自动化行业设定了新的标准。锁定螺栓用在需要防止由于横向力引起位置变化的地方。
分度销&锁紧柱塞的应用领域
norelem 可提供多种规格的锁紧柱塞。 因此,锁紧柱塞可用于广泛的应用:
锁定摆向和旋转装置
停止定位
高度调整
快速分离组件
norelem 的锁紧柱塞非常坚固耐用。在质量检查期间,应特别注意精确的运行和在最终位置的完美锁定。螺栓的质量可确保实际生产的顺畅运行。
不同类型的锁紧柱塞和分度销
norelem 的锁紧柱塞有多种规格型号可供选择。除了钢制型号外,还提供由不锈钢制成的特别优质的锁紧柱塞。
不同的形状名称描述了锁紧螺栓之间的细微差别:有带螺纹锁紧、带加长锁紧销的、短型的、用于薄壁零件的锁紧柱塞、ECO 型、带锁定的锁紧柱塞、带防扭转保护的型号和斜角,带锁定标记,带和不带环以及带和不带止动件的。
此外,norelem 提供带有圆柱形或锥形锁销、气动锁紧和斜面的高品质优质和精密锁紧柱塞。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。
Norelem 气动分度销为自动化行业设定了新的标准。它通过施加压缩空气来进行控制。切断气源可进行复位。气动分度销例如可用于周期性的生产设备或装配设施以及不允许手动解锁的安全应用。
对于锁紧柱塞不应止动的某些区域,有带螺纹固定的锁紧柱塞。借助螺纹锁可以精准调整现有组件的安装深度,不需要螺母锁紧。
带锁定功能的型号适合用在需要避免锁紧柱塞意外移动的情况。它们操作简便。通过按下一个压紧旋钮来实现锁定;一个红色的解锁按钮可释放和改变分度位置,非常实用。
另一种解决方案是具有防扭转功能的 norelem 分度销,可选择细牙或粗牙螺纹。这种特殊的固定方式可确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出分度销。将螺栓松开至销钉上的标记位置,可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。
在某些无法触及的安装空间,由于操作难度增加或者出于人体工学方面和安全方面的考虑而需要进行远距离操纵时,带远程控制功能的锁紧柱塞是最佳解决方案。锁紧柱塞和操作人员侧的连接通过鲍登索来完成。锁紧柱塞搭配控制机构形成了一整套系统,可用于许多应用情况。除了控制机构外,随附的螺纹接线柱 (Ø5 x 7 mm) 也用于将独立的控制机构连入系统。
带有锥形锁销的精密锁紧柱塞是快速定位和固定的最佳组合。精密的柱塞及衬套保证了很高的插接重复精度。
同样可以为客户提供多样化选择的头部组合:可用的是
蘑菇柄
、
T 形把手
基本上,该系列所有锁紧柱塞都能提供常见的 24-134 mm 销钉长度和 3-25 mm 的螺栓直径。
除了锁紧柱塞,norelem 还提供以下附件: