norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

手柄 不锈钢 1.4308。
顶销 不锈钢 1.4305。
套筒 不锈钢 1.4301。

规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:凸轮旋柄柱塞用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
图纸提示:
E型:手柄未喷涂,光身套筒
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 凸轮旋柄柱塞 不锈钢 227 kB

图纸

凸轮旋柄柱塞 不锈钢

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1LL1BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-1080410E41038259361814 根据要求
03099-1080510E51038259361,3814 根据要求
03099-1080610E61038259361,8814 根据要求
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 根据要求
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 根据要求
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 根据要求
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 根据要求
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 根据要求
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 根据要求
03099-1080820E8207050186122,32060 根据要求
03099-1081020E10207050186122,82060 根据要求
03099-1081220E122070501861232060 根据要求