norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌壳体。
手柄、底衬和滑块为热塑性PA材质不锈钢插销。
插销 不锈钢。
规格:壳体 银色喷涂。
手柄、底衬和滑块 黑色。
插销 亮色。
提示:弹簧插销
提供:
- 2个底衬用于安装到平面上;
- 2个滑块用于安装到型材(8或10mm槽宽)
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 產品規格表 03102 插销 224 kB

图纸

插销

商品选择/筛选

订货号

初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03102-38038028515 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83