norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:螺纹套筒和锁止器 1.0503。
易切削钢柱塞顶销。
压力弹簧 1.4310。
热塑 PA 闩盖。
规格:螺纹套筒和锁扣经黑色氧化处理。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
压力弹簧亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035
应用:由于其封闭式设计,带内导轨的凸轮旋柄柱塞可以安装在如灰尘和飞溅火花等污染严重的地方。优点:- 将手柄旋转 180°,柱塞顶销即可缩回。
- 封闭式设计可防止灰尘进入螺纹套筒。
- 套筒上的六角便于安装凸轮旋柄柱塞。
根据要求:特殊类型。附件:固定支架 03099。
定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
图纸提示:
A 型:无螺栓帽,不带锁紧螺母
B 型:无螺栓帽,带锁紧螺母
C 型:有螺栓帽,不带锁紧螺母
D 型:有螺栓帽,带锁紧螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03099-35_Datasheet_32328--zh 316 kB

图片(总概述)

钢制凸轮旋柄柱塞 带内导轨

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,A 型,无螺栓帽,无螺母

更多信息

图纸

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,A 型,无螺栓帽,无螺母

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-35-0405101A5M10x11645,82515936131,3814 根据要求
03099-35-0406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 根据要求
03099-35-0408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 根据要求
03099-35-0410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 根据要求

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,B 型,无螺栓帽,有螺母

更多信息

图纸

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,B 型,无螺栓帽,有螺母

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-35-0505101B5M10x11645,8251593613171,3814 根据要求
03099-35-0506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 根据要求
03099-35-0508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 根据要求
03099-35-0510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 根据要求

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,C 型,有螺栓帽,无螺母

更多信息

图纸

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,C 型,有螺栓帽,无螺母

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1D2LL1L3BB1HSW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-35-0605101C黑色 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-0606121C黑色 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-0608161C黑色 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-0610201C黑色 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-06051012C橙色 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-06061212C橙色 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-06081612C橙色 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-06102012C橙色 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-060510116C黄色 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-060612116C黄色 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-060816116C黄色 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-061020116C黄色 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-060510148C红色 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-060612148C红色 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-060816148C红色 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-061020148C红色 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-060510186C灰色 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-060612186C灰色 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-060816186C灰色 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-061020186C灰色 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-060510187C蓝色 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-060612187C蓝色 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-060816187C蓝色 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-061020187C蓝色 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求
03099-35-060510188C灰色 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 根据要求
03099-35-060612188C灰色 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 根据要求
03099-35-060816188C灰色 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 根据要求
03099-35-061020188C灰色 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 根据要求

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,D 型,有螺栓帽,无螺母

更多信息

图纸

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,D 型,有螺栓帽,无螺母

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1D2LL1L3BB1HSW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-35-0705101D黑色 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-0706121D黑色 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-0708161D黑色 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-0710201D黑色 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求
03099-35-07051012D橙色 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-07061212D橙色 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-07081612D橙色 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-07102012D橙色 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求
03099-35-070510116D黄色 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-070612116D黄色 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-070816116D黄色 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-071020116D黄色 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求
03099-35-070510148D红色 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-070612148D红色 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-070816148D红色 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-071020148D红色 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求
03099-35-070510186D灰色 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-070612186D灰色 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-070816186D灰色 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-071020186D灰色 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求
03099-35-070510187D蓝色 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-070612187D蓝色 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-070816187D蓝色 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-071020187D蓝色 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求
03099-35-070510188D灰色 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 根据要求
03099-35-070612188D灰色 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 根据要求
03099-35-070816188D灰色 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 根据要求
03099-35-071020188D灰色 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 根据要求