norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,A 型,无螺栓帽,无螺母
03099-35_A

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,A 型,无螺栓帽,无螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:螺纹套筒和手柄 1.0503。
柱塞顶销 1.0718。
压力弹簧 1.4310。
规格:螺纹套筒和锁扣经黑色氧化处理。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
压力弹簧亮色。
应用:由于其封闭式设计,带内导轨的凸轮旋柄柱塞可以安装在如灰尘和飞溅火花等污染严重的地方。优点:- 将手柄旋转 180°,柱塞顶销即可缩回。
- 封闭式设计可防止灰尘进入螺纹套筒。
- 套筒上的六角便于安装凸轮旋柄柱塞。
根据要求:特殊类型。附件:固定支架 03099。
定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03099-35_A_Datasheet_32329--zh 266 kB

图纸

带内导轨的钢制凸轮旋柄柱塞,A 型,无螺栓帽,无螺母

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-35-0405101A5M10x11645,82515936131,3814 根据要求
03099-35-0406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 根据要求
03099-35-0408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 根据要求
03099-35-0410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 根据要求