|
|
03092钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
钥匙圈 1.4310,亮色。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。钥匙圈实现了分度销的另一种操作方式,可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环,无锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D4 | L | L1 | L2 | L4 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03092-3004 | R | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-3105 | R | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-3206 | R | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03092-3308 | R | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03092-3410 | R | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-03004 | R | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-03105 | R | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-03206 | R | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03092-03308 | R | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03092-03410 | R | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-13004 | R | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-13105 | R | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-13206 | R | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03092-13308 | R | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03092-13410 | R | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D4 | L | L1 | L2 | L4 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03092-4004 | S | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-4105 | S | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-4206 | S | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03092-4308 | S | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03092-4410 | S | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-04004 | S | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-04105 | S | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-04206 | S | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03092-04308 | S | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03092-04410 | S | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03092-14004 | S | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-14105 | S | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 根据要求 | | 03092-14206 | S | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 根据要求 | | 03092-14308 | S | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 根据要求 | | 03092-14410 | S | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
|
|