norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环
03092

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

钥匙圈 1.4310,亮色。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。钥匙圈实现了分度销的另一种操作方式,可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
R 型:不带紧固螺母
S 型:带紧固螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03092 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环 274 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢拉环

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D4LL1L2L4行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03092-3004R钢制经硬化处理4M8x11540156134101612  根据要求
03092-3105R钢制经硬化处理5M10x12352177155131,3512  根据要求
03092-3206R钢制经硬化处理6M12x1,52357208176141,8614  根据要求
03092-3308R钢制经硬化处理8M16x1,528722610238192,31535  根据要求
03092-3410R钢制经硬化处理10M20x1,5287828122510222,81534 根据要求
03092-03004R不锈钢经硬化处理4M8x11540156134101612  根据要求
03092-03105R不锈钢经硬化处理5M10x12352177155131,3512  根据要求
03092-03206R不锈钢经硬化处理6M12x1,52357208176141,8614  根据要求
03092-03308R不锈钢经硬化处理8M16x1,528722610238192,31535  根据要求
03092-03410R不锈钢经硬化处理10M20x1,5287828122510222,81534 根据要求
03092-13004R不锈钢未硬化处理4M8x11540156134101612  根据要求
03092-13105R不锈钢未硬化处理5M10x12352177155131,3512  根据要求
03092-13206R不锈钢未硬化处理6M12x1,52357208176141,8614  根据要求
03092-13308R不锈钢未硬化处理8M16x1,528722610238192,31535  根据要求
03092-13410R不锈钢未硬化处理10M20x1,5287828122510222,81534 根据要求
03092-4004S钢制经硬化处理4M8x11540156134101612  根据要求
03092-4105S钢制经硬化处理5M10x12352177155131,3512  根据要求
03092-4206S钢制经硬化处理6M12x1,52357208176141,8614  根据要求
03092-4308S钢制经硬化处理8M16x1,528722610238192,31535  根据要求
03092-4410S钢制经硬化处理10M20x1,5287828122510222,81534 根据要求
03092-04004S不锈钢经硬化处理4M8x11540156134101612  根据要求
03092-04105S不锈钢经硬化处理5M10x12352177155131,3512  根据要求
03092-04206S不锈钢经硬化处理6M12x1,52357208176141,8614  根据要求
03092-04308S不锈钢经硬化处理8M16x1,528722610238192,31535  根据要求
03092-04410S不锈钢经硬化处理10M20x1,5287828122510222,81534 根据要求
03092-14004S不锈钢未硬化处理4M8x11540156134101612  根据要求
03092-14105S不锈钢未硬化处理5M10x12352177155131,3512  根据要求
03092-14206S不锈钢未硬化处理6M12x1,52357208176141,8614  根据要求
03092-14308S不锈钢未硬化处理8M16x1,528722610238192,31535  根据要求
03092-14410S不锈钢未硬化处理10M20x1,5287828122510222,81534 根据要求