|
|
03096钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。 钥匙圈实现了锁紧柱塞的另一种操作方式,例如可以通过气缸实现自动操作(程序控制),或者通过鲍登线进行远程控制。 材料:钢制规格: 易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。 不锈钢规格: 螺纹套筒 1.4305。 柱塞顶销经硬化处理 1.4034. 柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。 钥匙圈 1.4310。
规格:钢制规格: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。 柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
亮色钥匙圈。提示:支持加装旋钮垫片方便锁紧柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。根据要求:特殊类型。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢拉环,无锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D4 | L | L1 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03096-3004 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03096-3105 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03096-3206 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03096-3308 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03096-3410 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03096-03004 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03096-03105 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03096-03206 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03096-03308 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03096-03410 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03096-13004 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03096-13105 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03096-13206 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03096-13308 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03096-13410 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D4 | L | L1 | 行程 S | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03096-4004 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03096-4105 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03096-4206 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03096-4308 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03096-4410 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03096-04004 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03096-04105 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03096-04206 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03096-04308 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03096-04410 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03096-14004 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03096-14105 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03096-14206 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03096-14308 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03096-14410 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | |
|
|
|