norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或黄铜锁柄,带复位弹簧锁柄向上或向下
03102-05

钢制或黄铜锁柄,带复位弹簧 锁柄向上或向下

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或黄铜。规格:钢制镀锌。
黄铜镀铬。
提示:可轻松地将带复位弹簧的锁柄拧到门、翻板和盖罩上。提供两种不同类型的向上或向下倾斜的锁柄。通过倾斜的表面无需操作锁柄即可关闭或打开应用。锁柄在集成弹簧的作用下始终回到其初始位置。使用说明:推动操纵杆,将锁柄置于打开位置,即可打开门。通过斜面关紧门后会自动确保锁定。附件:钢制或黄铜垫片 03102-06。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03102-05 钢制或黄铜锁柄,带复位弹簧锁柄向上或向下 186 kB

图纸

钢制或黄铜锁柄,带复位弹簧锁柄向上或向下

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
主体
表面
BB1B2CD

HH1LL1L2CAD配件价格订购
03102-05-036350A锁柄向上钢制镀锌352381,23,519836,51113,5 根据要求
03102-05-056500A锁柄向上钢制镀锌5034121,54,829,512561619 根据要求
03102-05-073700A锁柄向上钢制镀锌704516273816732228 根据要求
03102-05-136350B锁柄向下钢制镀锌352381,23,519836,51113,5 根据要求
03102-05-156500B锁柄向下钢制镀锌5034121,54,829,512561619 根据要求
03102-05-173700B锁柄向下钢制镀锌704516273816732228 根据要求
03102-05-036351A锁柄向上黄铜镀铬352381,23,519836,51113,5 根据要求
03102-05-056501A锁柄向上黄铜镀铬5034121,54,829,512561619 根据要求
03102-05-073701A锁柄向上黄铜镀铬704516273816732228 根据要求
03102-05-136351B锁柄向下黄铜镀铬352381,23,519836,51113,5 根据要求
03102-05-156501B锁柄向下黄铜镀铬5034121,54,829,512561619 根据要求
03102-05-173701B锁柄向下黄铜镀铬704516273816732228 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83