03099
固定件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
固定件
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
固定件起到固定手柄型分度销的辅助作用,扩展了其使用范围。它们也适用其它类型的锁紧柱塞。
图纸提示:
A型:安装孔与 锁紧螺栓平行
B型:安装孔与 锁紧螺栓垂直
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03099 固定件
205 kB
图片(总概述)
固定支架 A型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
D3
D4
K
L1
L3
S
CAD
配件
价格
订购
03099-112
A
M12
36
5,5
10
24
25
10
12
根据要求
03099-1121
A
M12x1,5
36
5,5
10
24
25
10
12
根据要求
03099-116
A
M16
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
03099-1161
A
M16x1,5
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
03099-120
A
M20
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
03099-1201
A
M20x1,5
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
固定支架 B型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
D3
D4
K
L1
L3
S
CAD
配件
价格
订购
03099-212
B
M12
36
5,5
10
24
25
10
12
根据要求
03099-2121
B
M12x1,5
36
5,5
10
24
25
10
12
根据要求
03099-216
B
M16
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
03099-2161
B
M16x1,5
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
03099-220
B
M20
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
03099-2201
B
M20x1,5
46
5,5
10
32
33
13
15
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
钢制或不锈钢圆柱形衬套,适用于优质锁紧柱塞
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>