norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:固定件起到固定手柄型分度销的辅助作用,扩展了其使用范围。它们也适用其它类型的锁紧柱塞。图纸提示:
A型:安装孔与 锁紧螺栓平行
B型:安装孔与 锁紧螺栓垂直
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 固定件 205 kB

图片(总概述)

固定件

商品选择/筛选

订货号

类型D1D2D3D4KL1L3SCAD配件价格订购
03099-112AM12365,51024251012 根据要求
03099-1121AM12x1,5365,51024251012 根据要求
03099-116AM16465,51032331315 根据要求
03099-1161AM16x1,5465,51032331315 根据要求
03099-120AM20465,51032331315 根据要求
03099-1201AM20x1,5465,51032331315 根据要求
03099-212BM12365,51024251012 根据要求
03099-2121BM12x1,5365,51024251012 根据要求
03099-216BM16465,51032331315 根据要求
03099-2161BM16x1,5465,51032331315 根据要求
03099-220BM20465,51032331315 根据要求
03099-2201BM20x1,5465,51032331315 根据要求