norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。
手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁定位置。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置,从而使柱塞顶销保持缩回状态。
材料:

钢制手柄和柱塞顶销。
套筒 1.0403。
压力弹簧 1.4310。
热塑性 PA 螺栓帽。

规格:套管和手柄黑色氧化。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
压力弹簧亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035
提示:由于采用方形套筒,凸轮旋柄柱塞适合焊接。建议采用点焊定位,以避免弹簧过度受热。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
方形套筒,用于焊接。
根据要求:特殊类型。
附件:定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
图纸提示:
G 型:无螺栓帽
H 型:有螺栓帽
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-19 方形钢制凸轮旋柄柱塞 244 kB

图片(总概述)

方形钢制凸轮旋柄柱塞

方形钢制凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽

更多信息

图纸

方形钢制凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽

商品选择/筛选

订货号类型D

D1LL1BB1HFx30°SW初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-19-100410G41038,525936112814 根据要求
03099-19-100510G51038,5259361,312814 根据要求
03099-19-100610G61038,5259361,812814 根据要求
03099-19-100512G51247,43010,83,681,316814 根据要求
03099-19-100612G61247,43010,83,681,816814 根据要求
03099-19-100812G81247,43010,83,682,316814 根据要求
03099-19-100616G61661,24014,44,8101,8201535 根据要求
03099-19-100816G81661,24014,44,8102,3201535 根据要求
03099-19-101016G101661,24014,44,8102,8201535 根据要求
03099-19-100820G8207150186122,3242060 根据要求
03099-19-101020G10207150186122,8242060 根据要求
03099-19-101220G12207150186123242060 根据要求

方形钢制凸轮旋柄柱塞,H 型,有螺栓帽

更多信息

图纸

方形钢制凸轮旋柄柱塞,H 型,有螺栓帽

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1LL1BB1HFx30°SW初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-19-110410H黑色 RAL 702141039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-110510H黑色 RAL 702151039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-110610H黑色 RAL 702161039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-110512H黑色 RAL 702151248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-110612H黑色 RAL 702161248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-110812H黑色 RAL 702181248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-110616H黑色 RAL 702161662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-110816H黑色 RAL 702181662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-111016H黑色 RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-110820H黑色 RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-111020H黑色 RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-111220H黑色 RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 根据要求
03099-19-1104102H橙色 RAL 200441039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-1105102H橙色 RAL 200451039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-1106102H橙色 RAL 200461039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-1105122H橙色 RAL 200451248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-1106122H橙色 RAL 200461248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-1108122H橙色 RAL 200481248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-1106162H橙色 RAL 200461662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-1108162H橙色 RAL 200481662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-1110162H橙色 RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-1108202H橙色 RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-1110202H橙色 RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-1112202H橙色 RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 根据要求
03099-19-11041016H黄色 RAL 102141039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-11051016H黄色 RAL 102151039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-11061016H黄色 RAL 102161039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-11051216H黄色 RAL 102151248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-11061216H黄色 RAL 102161248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-11081216H黄色 RAL 102181248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-11061616H黄色 RAL 102161662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-11081616H黄色 RAL 102181662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-11101616H黄色 RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-11082016H黄色 RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-11102016H黄色 RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-11122016H黄色 RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 根据要求
03099-19-11041084H红色 RAL 302041039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-11051084H红色 RAL 302051039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-11061084H红色 RAL 302061039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-11051284H红色 RAL 302051248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-11061284H红色 RAL 302061248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-11081284H红色 RAL 302081248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-11061684H红色 RAL 302061662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-11081684H红色 RAL 302081662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-11101684H红色 RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-11082084H红色 RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-11102084H红色 RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-11122084H红色 RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 根据要求
03099-19-11041086H灰色 RAL 603241039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-11051086H灰色 RAL 603251039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-11061086H灰色 RAL 603261039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-11051286H灰色 RAL 603251248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-11061286H灰色 RAL 603261248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-11081286H灰色 RAL 603281248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-11061686H灰色 RAL 603261662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-11081686H灰色 RAL 603281662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-11101686H灰色 RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-11082086H灰色 RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-11102086H灰色 RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-11122086H灰色 RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 根据要求
03099-19-11041087H蓝色 RAL 501741039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-11051087H蓝色 RAL 501751039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-11061087H蓝色 RAL 501761039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-11051287H蓝色 RAL 501751248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-11061287H蓝色 RAL 501761248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-11081287H蓝色 RAL 501781248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-11061687H蓝色 RAL 501761662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-11081687H蓝色 RAL 501781662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-11101687H蓝色 RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-11082087H蓝色 RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-11102087H蓝色 RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-11122087H蓝色 RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 根据要求
03099-19-11051088H灰色 RAL 703551039,526,310,94,961,312814 根据要求
03099-19-11041088H灰色 RAL 703541039,526,310,94,96112814 根据要求
03099-19-11061088H灰色 RAL 703561039,526,310,94,961,812814 根据要求
03099-19-11051288H灰色 RAL 703551248,431,112,95,781,316814 根据要求
03099-19-11061288H灰色 RAL 703561248,431,112,95,781,816814 根据要求
03099-19-11081288H灰色 RAL 703581248,431,112,95,782,316814 根据要求
03099-19-11061688H灰色 RAL 703561662,341,516,67101,8201535 根据要求
03099-19-11081688H灰色 RAL 703581662,341,516,67102,3201535 根据要求
03099-19-11101688H灰色 RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 根据要求
03099-19-11082088H灰色 RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 根据要求
03099-19-11102088H灰色 RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 根据要求
03099-19-11122088H灰色 RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 根据要求