|
|
03099-19_G方形钢制凸轮旋柄柱塞,G 型,无螺栓帽 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。 手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁定位置。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置,从而使柱塞顶销保持缩回状态。 材料:钢制手柄和柱塞顶销。
套筒 1.0403。
压力弹簧 1.4310。 规格:套管和手柄黑色氧化。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。 压力弹簧亮色。提示:由于采用方形套筒,凸轮旋柄柱塞适合焊接。建议采用点焊定位,以避免弹簧过度受热。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 可选择彩色塑料螺栓帽。 方形套筒,用于焊接。根据要求:特殊类型。 附件:定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | L1 | B | B1 | H | Fx30° | SW | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-19-100410 | G | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100510 | G | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100610 | G | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100512 | G | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100612 | G | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100812 | G | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100616 | G | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100816 | G | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-19-101016 | G | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-19-100820 | G | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-19-101020 | G | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-19-101220 | G | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|