|
|
产品说明材料:热塑性塑料。 钢制顶销及套筒 5.8。规格:黑灰色把手。 顶销及套筒 黑色氧化。 顶销 硬化和抛光处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | 行程 S | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03190-1105 | 1 | 黑灰色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03190-11055 | 1 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03190-11056 | 1 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03190-11057 | 1 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 根据要求 | | 03190-1206 | 2 | 黑灰色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03190-12065 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03190-12066 | 2 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03190-12067 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03190-13085 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 根据要求 | | 03190-13086 | 3 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 根据要求 | | 03190-1308 | 3 | 黑灰色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 根据要求 | | 03190-13087 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 根据要求 | | 03190-1410 | 4 | 黑灰色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 根据要求 | | 03190-14105 | 4 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 根据要求 | | 03190-14106 | 4 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 根据要求 | | 03190-14107 | 4 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
|