03090
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03090_D
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母
36 型号
03093_B
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母
36 型号
03090_A
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽,无锁紧螺母
36 型号
03090_C
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽
36 型号