norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母
03090_D

ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
锁销 1.4305.

不锈钢规格:
螺纹套筒和锁销 1.4305.

热塑性塑料孔眼把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒,蓝色钝化处理。
未经硬化处理顶销,亮色。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
未经硬化处理顶销,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
提示:在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03090_D_Datasheet_32546--zh 184 kB

图纸

ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2LL1L2行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
03090-04004060D钢制4M61829,5664101013,592 根据要求
03090-04004061D钢制4M6x0,751829,5664101013,592 根据要求
03090-04004080D钢制4M81829,5664101313,592 根据要求
03090-04004081D钢制4M8x11829,5664101313,592 根据要求
03090-04105080D钢制5M82134,587513131,36127 根据要求
03090-04105081D钢制5M8x12134,587513131,36127 根据要求
03090-04105100D钢制5M102134,587513171,36127 根据要求
03090-04105101D钢制5M10x12134,587513171,36127 根据要求
03090-04206100D钢制6M102541,7108614171,861215 根据要求
03090-04206101D钢制6M10x12541,7108614171,861215 根据要求
03090-04206120D钢制6M122541,7108614191,861215 根据要求
03090-04206121D钢制6M12x1,52541,7108614191,861215 根据要求
03090-04308120D钢制8M1233541210819192,361320 根据要求
03090-04308121D钢制8M12x1,533541210819192,361320 根据要求
03090-04308160D钢制8M1633541210819242,361320 根据要求
03090-04308161D钢制8M16x1,533541210819242,361320 根据要求
03090-04903060D钢制3M61425,5653,58100,83,582 根据要求
03090-04903061D钢制3M6x0,751425,5653,58100,83,582 根据要求
03090-14004060D不锈钢4M61829,5664101013,592 根据要求
03090-14004061D不锈钢4M6x0,751829,5664101013,592 根据要求
03090-14004080D不锈钢4M81829,5664101313,592 根据要求
03090-14004081D不锈钢4M8x11829,5664101313,592 根据要求
03090-14105080D不锈钢5M82134,587513131,36127 根据要求
03090-14105081D不锈钢5M8x12134,587513131,36127 根据要求
03090-14105100D不锈钢5M102134,587513171,36127 根据要求
03090-14105101D不锈钢5M10x12134,587513171,36127 根据要求
03090-14206100D不锈钢6M102541,7108614171,861215 根据要求
03090-14206101D不锈钢6M10x12541,7108614171,861215 根据要求
03090-14206120D不锈钢6M122541,7108614191,861215 根据要求
03090-14206121D不锈钢6M12x1,52541,7108614191,861215 根据要求
03090-14308120D不锈钢8M1233541210819192,361320 根据要求
03090-14308121D不锈钢8M12x1,533541210819192,361320 根据要求
03090-14308160D不锈钢8M1633541210819242,361320 根据要求
03090-14308161D不锈钢8M16x1,533541210819242,361320 根据要求
03090-14903060D不锈钢3M61425,5653,58100,83,582 根据要求
03090-14903061D不锈钢3M6x0,751425,5653,58100,83,582 根据要求