norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母
03093_B

ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
锁销 1.4305.

不锈钢规格:
螺纹套筒和锁销 1.4305.

热塑性塑料孔眼把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒,蓝色钝化处理。
未经硬化处理顶销,亮色。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
未经硬化处理顶销,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
提示:在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03093_B_Datasheet_32544--zh 184 kB

图纸

ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2LL1L2行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
03090-02004060B钢制4M61829,5664101013,592 根据要求
03090-02004061B钢制4M6x0,751829,5664101013,592 根据要求
03090-02004080B钢制4M81829,5664101313,592 根据要求
03090-02004081B钢制4M8x11829,5664101313,592 根据要求
03090-02105080B钢制5M82134,587513131,36127 根据要求
03090-02105081B钢制5M8x12134,587513131,36127 根据要求
03090-02105100B钢制5M102134,587513171,36127 根据要求
03090-02105101B钢制5M10x12134,587513171,36127 根据要求
03090-02206100B钢制6M102541,7108614171,861215 根据要求
03090-02206101B钢制6M10x12541,7108614171,861215 根据要求
03090-02206120B钢制6M122541,7108614191,861215 根据要求
03090-02206121B钢制6M12x1,52541,7108614191,861215 根据要求
03090-02308120B钢制8M1233541210819192,361320 根据要求
03090-02308121B钢制8M12x1,533541210819192,361320 根据要求
03090-02308160B钢制8M1633541210819242,361320 根据要求
03090-02308161B钢制8M16x1,533541210819242,361320 根据要求
03090-02903060B钢制3M61425,5653,58100,83,582 根据要求
03090-02903061B钢制3M6x0,751425,5653,58100,83,582 根据要求
03090-12004060B不锈钢4M61829,5664101013,592 根据要求
03090-12004061B不锈钢4M6x0,751829,5664101013,592 根据要求
03090-12004080B不锈钢4M81829,5664101313,592 根据要求
03090-12004081B不锈钢4M8x11829,5664101313,592 根据要求
03090-12105080B不锈钢5M82134,587513131,36127 根据要求
03090-12105081B不锈钢5M8x12134,587513131,36127 根据要求
03090-12105100B不锈钢5M102134,587513171,36127 根据要求
03090-12105101B不锈钢5M10x12134,587513171,36127 根据要求
03090-12206100B不锈钢6M102541,7108614171,861215 根据要求
03090-12206101B不锈钢6M10x12541,7108614171,861215 根据要求
03090-12206120B不锈钢6M122541,7108614191,861215 根据要求
03090-12206121B不锈钢6M12x1,52541,7108614191,861215 根据要求
03090-12308120B不锈钢8M1233541210819192,361320 根据要求
03090-12308121B不锈钢8M12x1,533541210819192,361320 根据要求
03090-12308160B不锈钢8M1633541210819242,361320 根据要求
03090-12308161B不锈钢8M16x1,533541210819242,361320 根据要求
03090-12903060B不锈钢3M61425,5653,58100,83,582 根据要求
03090-12903061B不锈钢3M6x0,751425,5653,58100,83,582 根据要求