|
|
03090_CECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
锁销 1.4305.
不锈钢规格:
螺纹套筒和锁销 1.4305.
热塑性塑料孔眼把手。 规格:钢制规格: 螺纹套筒,蓝色钝化处理。 未经硬化处理顶销,亮色。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 未经硬化处理顶销,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。 提示:在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-03004060 | C | 钢制 | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-03004061 | C | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-03004080 | C | 钢制 | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-03004081 | C | 钢制 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-03105080 | C | 钢制 | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-03105081 | C | 钢制 | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-03105100 | C | 钢制 | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-03105101 | C | 钢制 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-03206100 | C | 钢制 | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-03206101 | C | 钢制 | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-03206120 | C | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-03206121 | C | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-03308120 | C | 钢制 | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-03308121 | C | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-03308160 | C | 钢制 | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-03308161 | C | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-03903060 | C | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-03903061 | C | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-13004060 | C | 不锈钢 | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-13004061 | C | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-13004080 | C | 不锈钢 | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-13004081 | C | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-13105080 | C | 不锈钢 | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-13105081 | C | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-13105100 | C | 不锈钢 | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-13105101 | C | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03090-13206100 | C | 不锈钢 | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-13206101 | C | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-13206120 | C | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-13206121 | C | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03090-13308120 | C | 不锈钢 | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-13308121 | C | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-13308160 | C | 不锈钢 | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-13308161 | C | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 03090-13903060 | C | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 根据要求 | | 03090-13903061 | C | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 根据要求 | |
|
|