norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制锁柄,带复位弹簧锁柄向左或向右
03102-10

铝制锁柄,带复位弹簧 锁柄向左或向右

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制锁柄。
不锈钢弹簧。
提示:可轻松地将带复位弹簧的锁柄拧到门、翻板和盖罩上。提供两种不同类型的左开或右开门的锁柄。可以将锁柄锁定在打开位置。锁柄在集成弹簧的作用下始终回到其初始位置。使用说明:推动操纵杆,将锁柄置于打开位置,即可打开门。如果未将锁柄锁紧在打开位置,将自动回到其初始位置。当操纵杆保持在打开位置时,门才会关闭。附件:铝制 03102-11 垫片。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03102-10 铝制锁柄,带复位弹簧锁柄向左或向右 156 kB

图纸

铝制锁柄,带复位弹簧锁柄向左或向右

商品选择/筛选

订货号类型形状类型BD

D1D2HLL1CAD配件价格订购
03102-10-04036A左侧36,512,96,210,2346040 根据要求
03102-10-14036B右侧36,512,96,210,2346040 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83