norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或黄铜垫片适用于带复位弹簧的锁柄
03102-06

钢制或黄铜垫片 适用于带复位弹簧的锁柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或黄铜。规格:钢制镀锌。
黄铜镀铬。
提示:应用中可以轻松将垫片倾斜。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03102-06 钢制或黄铜垫片适用于带复位弹簧的锁柄 139 kB

图纸

钢制或黄铜垫片适用于带复位弹簧的锁柄

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
BB1B2CD

HLCAD配件价格订购
03102-06-11350钢制镀锌352311,51,23,511,511 根据要求
03102-06-16500钢制镀锌5034161,54,81616 根据要求
03102-06-22680钢制镀锌68,543,521272122 根据要求
03102-06-11351黄铜镀铬352311,51,23,511,511 根据要求
03102-06-16501黄铜镀铬5034161,54,81616 根据要求
03102-06-22651黄铜镀铬68,543,521272122 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83