03090
钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢制锁销。
钢制螺纹套筒。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
铝制锁定标记装置。
规格:
钢制销头经硬化、抛光和黑色氧化处理。
螺纹套筒经黑色氧化处理。
锁定标记阳极氧化为红色。
提示:
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。锁定标记可见,顶销可以完全脱出或部分脱出到锁定位置。
根据要求:
特殊类型。
附件:
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
1) 带标记环
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03090 钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记
285 kB
图片(总概述)
锁紧柱塞,带锁定标记,A 型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
行程
S
SW1
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03090-71105
A
5
M10x1
21
43,5
17
7
15
5
13
1,3
5
12
根据要求
03090-71206
A
6
M12x1,5
25
51,7
20
8
17
6
14
1,8
6
14
根据要求
03090-71308
A
8
M16x1,5
33
68
26
10
23
8
19
2,3
15
35
根据要求
钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、锁定标记和锁紧螺母
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
行程
S
SW1
SW2
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03090-72105
B
5
M10x1
21
43,5
17
7
15
5
13
17
1,3
5
12
根据要求
03090-72206
B
6
M12x1,5
25
51,7
20
8
17
6
14
19
1,8
6
14
根据要求
03090-72308
B
8
M16x1,5
33
68
26
10
23
8
19
24
2,3
15
35
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
钢制或不锈钢圆柱形衬套,适用于优质锁紧柱塞
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>