norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记
03090

钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制锁销。
钢制螺纹套筒。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
铝制锁定标记装置。
规格:钢制销头经硬化、抛光和黑色氧化处理。
螺纹套筒经黑色氧化处理。
锁定标记阳极氧化为红色。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。锁定标记可见,顶销可以完全脱出或部分脱出到锁定位置。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母

1) 带标记环
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090 钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记 285 kB

图片(总概述)

钢制锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁定标记

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-71105A5M10x12143,517715513-1,3512 根据要求
03090-71206A6M12x1,52551,720817614-1,8614 根据要求
03090-71308A8M16x1,53368261023819-2,31535 根据要求
03090-72105B5M10x12143,517715513171,3512 根据要求
03090-72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 根据要求
03090-72308B8M16x1,53368261023819242,31535 根据要求