03096-15
绞线 带端头
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
绞线 带端头
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4401.
规格:
亮色。
提示:
带端头的绞线是配有遥控装置 03096-10 的锁紧柱塞备件。
附件:
带内管的索套 03096-20。
端套 03096-25。
调节螺丝 03096-30。
螺纹接线柱 03096-35。
六角螺母 07212。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03096-15 绞线 带端头
126 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
金属键
D
D1
L
CAD
配件
价格
订购
03096-15-10215X1200
不锈钢
1.4401
1,5
5
1200
根据要求
03096-15-10215X3200
不锈钢
1.4401
1,5
5
3200
根据要求
03096-15-10215X5200
不锈钢
1.4401
1,5
5
5200
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
钢制或不锈钢圆柱形衬套,适用于优质锁紧柱塞
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>