03190-10
钢制锁紧和夹紧手柄,带塑料星形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
钢制锁紧和夹紧手柄,带塑料星形把手
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
通过锁紧和夹紧手柄,仅用一种产品就可实现各种调节元件的定位、固定和夹紧。通过螺栓可以锁定制动装置,通过套筒的端面可以实现强力夹紧。
材料:
黑灰色热塑星形旋钮。
钢制螺纹套筒。
不锈钢柱塞顶销 1.4305。
规格:
钢制镀锌。
亮色不锈钢。
优点:
集锁定和夹紧于一身的产品。
星形旋钮,符合人体工学的操作。
根据要求:
特殊类型。
附件:
六角薄螺母,DIN 439
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03190-10 钢制锁紧和夹紧手柄,带塑料星形把手
282 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
H
H1
L
L1
行程
S
SW
CAD
配件
价格
订购
03190-10-108040
4
M8
32
14
20
10
39
15
4
8
根据要求
03190-10-210050
5
M10
40
18
24,9
13
46,9
17
5
10
根据要求
03190-10-312060
6
M12
50
22
31,8
17
57,8
20
6
12
根据要求
03190-10-416080
8
M16
63
26
40
21
74
26
8
16
根据要求
03190-10-108041
4
M8x1
32
14
20
10
39
15
4
8
根据要求
03190-10-210051
5
M10x1
40
18
24,9
13
46,9
17
5
10
根据要求
03190-10-312061
6
M12x1,5
50
22
31,8
17
57,8
20
6
12
根据要求
03190-10-416081
8
M16x1,5
63
26
40
21
74
26
8
16
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
钢制或不锈钢圆柱形衬套,适用于优质锁紧柱塞
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>