norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Dispositivi di serraggio rapido, tenditori o morse a ginocchiera

I dispositivi di serraggio rapido utilizzano un meccanismo a ginocchiera e possono essere azionati con pochissimo dispendio di forza. II dispositivi di serraggio rapido norelem sono avvitati e fissati al tavolo della macchina. I materiali utilizzati per il dispositivo sono l'acciaio inossidabile o l'acciaio.
Le ginocchiere di serraggio rapido offrono soluzioni efficaci per il serraggio, il fissaggio o il posizionamento economico e soprattutto rapido del pezzo da lavorare.
I dispositivi di serraggio rapido rappresentano una soluzione ideale per i dispositivi di foratura, saldatura, levigatura e controllo ecc.
La forza di serraggio del dispositivo può essere regolata o modificata fino a 2.500 N a seconda alle esigenze mediante una vite di regolazione che si trova al di sotto della leva nell'articolazione. La forza di serraggio può essere ancora più elevata in alcuni dispositivi di serraggio rapido specifici.

Dispositivi a serraggio rapido nella costruzione di macchine e l'industria

I dispositivi a serraggio rapido sono utilizzati principalmente nell'industria dei metalli, del legno e delle materie plastiche, nonché nella costruzione di utensili. Vengono utilizzati come elementi di fissaggio per la punzonatura, la foratura, la piegatura, la segatura, la giunzione, l'incollaggio, la saldatura, il montaggio o come serrature.
I dispositivi di serraggio rapido norelem bloccano e fissano i pezzi in modo rapido e semplice in modo che possano essere lavorati su un trapano o altro. Per fissare saldamente l'utensile, è necessario azionare solo la leva di bloccaggio. Un grande vantaggio è il bloccaggio e il posizionamento veloce dei pezzi che consente di risparmiare tempo.

Ulteriori e dettagliate informazioni sul meccanismo di serraggio rapido si trovano qui. Il meccanismo di un dispositivo di serraggio rapido è illustrato dettagliatamente su una pagina di informazioni tecniche.

Vantaggi dei dispositivi di serraggio rapido norelem

La facilità d'uso e la maneggevolezza, tanto rapida quanto semplice, contraddistinguono i dispositivi di serraggio rapido di norelem. Inoltre, questi utensili di serraggio si distinguono per la loro elevata durata grazie al materiale di alta qualità. L'elemento di presa resistente all'olio è realizzato con una plastica a 2 componenti. Se necessario, i dispositivi di serraggio possono essere facilmente sostituiti, integrati o modificati – IL VANTAGGIO DELLE PARTI STANDARD.

Dispositivi di serraggio rapido: modelli, varianti & accessori

Nel negozio online di norelem così come nel catalogo THE BIG GREEN BOOK troverete un'ampia scelta di dispositivi di serraggio in numerose versioni, come i dispositivi di serraggio rapido, i dispositivi di serraggio a gancio, i dispositivi di serraggio rapido con tirante, i dispositivi di serraggio rapido a mandrino, i dispositivi di serraggio manuale o i dispositivi di serraggio a spinta. norelem offre anche accessori adatti per i dispositivi di fissaggio rapido, come piastre di adattamento e blocchi di adattamento.

Nella nostra gamma di prodotti sono disponibili morsetti ad azione rapida con leva di serraggio verticale o orizzontale, nonché dispositivi ad azione rapida con piede orizzontale (morsetto orizzontale) e piede verticale (morsetto verticale).

Nel negozio online, norelem offre inoltre dispositivi di serraggio rapido con diverse dimensioni dei fori e delle viti a seconda dell'applicazione. Con il dispositivo di serraggio rapido è possibile ottenere forze di serraggio molto elevate. Non si sfrutta tuttavia l'intero potenziale. Si suggerisce inoltre di rispettare le forze di tenuta (F) proposte nel catalogo THE BIG GREEN BOOK per garantire una vita utile durevole del dispositivo di serraggio rapido norelem. La forza di serraggio deve quindi essere adeguata alla forza di tenuta. La forza di serraggio può essere aumentata o ridotta manualmente con la vite di pressione per ottenere la forza di serraggio ottimale sul pezzo con il minimo sforzo.

Un esempio pratico del settore industriale

Nell'industria del legno, i morsetti rapidi di norelem sono utilizzati per prevenire l'estrema deformazione delle tavole durante l'incollaggio o per l'assemblaggio di parti fragili. La corretta forza di serraggio, che viene regolata con la vite di pressione, evita danni al pezzo in lavorazione e ne garantisce la qualità.

Sicurezza & protezione

Il blocco di sicurezza (in caso di superamento del punto morto) impedisce lo sgancio accidentale del dispositivo di fissaggio rapido. Il principio di funzionamento del blocco di sicurezza è descritto ampiamente nella pagina delle informazioni tecniche dei dispositivi di serraggio rapido.

Dispositivi di serraggio rapido orizzontali & Dispositivi di serraggio rapido verticali

Nelle versioni "orizzontale" e "verticale" dei dispositivi di serraggio rapido, l'altezza di serraggio può essere regolata in continuo di 35 mm, indicando l'orientamento della leva di serraggio.

Dispositivi di serraggio verticale & dispositivi di serraggio orizzontale

I dispositivi di serraggio verticali e orizzontali possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente. La posizione di montaggio del dispositivo di serraggio rapido non ha alcun effetto negativo sulla forza di serraggio. La scelta dei dispositivi di serraggio rapido norelem più adatti dipende dall'applicazione, come la foratura, la saldatura, la rettifica o il controllo dei pezzi da lavorare.
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
Dispositivi di bloccaggio
Ginocchiera di serraggio rapido norelem
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83