norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
05908

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessori:05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05908 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox 283 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
CADAcc.PrezzoOrdinare
05908-105002100°-147°64°-83° 0,00 €
05908-10600256°83°152°46°56°83° 0,00 €
05908-10800213°93°158°26°61°86° 0,00 €
N. ordineDisposizione
dei fori
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05908-1050022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635 0,00 €
05908-1060023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553 0,00 €
05908-1080023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83