norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivi di serraggio rapido
Ginocchiere pneumatiche
Accessori per morse
Chiusure a leva
Serrature girevoli
05000

Dispositivi di serraggio rapido Ginocchiere...

Indietro

norelem fissa - 05000

La famiglia di prodotti 05000 di norelem comprende pezzi standardizzati con cui è possibile eseguire lavori di fissaggio e serraggio. La famiglia si suddivide in cinque categorie:
- Dispositivi di serraggio rapido
- Ginocchiera pneumatica
- Accessori
- Chiusure a leva
- Serrature girevoli

Ginocchiera di serraggio rapido

Con oltre 125 articoli, le ginocchiere di serraggio rapido coprono un'ampia gamma di prodotti. Le ginocchiere di serraggio rapido, spesso definite anche come tenditori, sono principalmente utilizzate nell'industria metallurgica, del legno e delle materie plastiche. I tre modelli "ginocchiera di serraggio rapido verticale", "ginocchiera di serraggio rapido orizzontale" e "ginocchiera a spinta" sono disponibili in diverse versioni.

Ginocchiera pneumatica

Serraggio tramite aria compressa - le ginocchiere pneumatiche sono azionate da aria compressa ed evitano così all'operatore frequenti procedure di serraggio. Il grande vantaggio delle ginocchiere pneumatiche è il fatto che è possibile azionare contemporaneamente diversi tenditori, che possono essere chiusi in una determinata frequenza. La gamma di prodotti norelem comprende ginocchiere pneumatiche in diversi modelli.

Accessori

La famiglia di prodotti "Accessori" comprende, tra gli altri, viti di pressione in diversi formati e diverse impugnature in plastica che possono, per esempio, essere sostituite e installate nelle ginocchiere di serraggio.

Chiusure a leva

Le chiusure a leva sono molto versatili. Che si tratti di sportelli, coperture macchina o chiusure a leva o di porte, garantiscono una chiusura sicura. Oltre alle chiusure a leva, norelem offre anche serrature a scatto dotate di funzione di sicurezza integrata. Le serrature a scatto sono fissate principalmente su sezioni di profilo, ma possono essere applicate anche su porte e finestre.

Serratura girevole

Le serrature girevoli sono disponibili in molte versioni. Si tratta di elementi di chiusura affidabili e flessibili, utilizzabili in diversi settori. A seconda delle esigenze e del campo di impiego, l'utente ha la possibilità di optare per diverse versioni. norelem offre serrature girevoli con diversi formati, diverse impugnature e diversi materiali.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83