norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Chiusure a leva

Le chiusure a leva sono utilizzate principalmente come dispositivo di chiusura semplice e sicuro per applicazioni industriali. Che si tratti di portelli, coperture, coperchi di contenitori o coperture macchina: le chiusure a leva garantiscono un fermo e una chiusura sicuri nei modelli più disparati.
A seconda delle esigenze, norelem offre chiusure a leva con staffa elastica, con staffa di fissaggio o con ganci di serraggio mobili. Sono disponibili nella versione in acciaio e anche in acciaio inox. La gamma di prodotti norelem comprende anche chiusure a leva regolabili che sono offerte in un modello standard e in modello pesante.
Le chiusure a leva regolabili nella versione pesante sono ideali nel caso di carichi di trazione elevati. Per questo motivo le chiusure a leva forgiate sono spesso utilizzate nella costruzione di veicoli commerciali e macchinari agricoli, settore in cui vengono trasportati carichi di diverse tonnellate. Affinché un trasporto o altre misure di lavoro possano essere realizzate senza problemi, le chiusure a leva sono dotate di un dispositivo di sicurezza sotto forma di dispositivo di arresto. In questo modo non è possibile un'apertura indesiderata quando il dispositivo è chiuso. Per poter compensare eventuali tolleranze, i ganci di serraggio possono essere regolati con un mandrino corrispondente.

Chiusure a scatto

Oltre a numerose chiusure a leva, norelem offre anche una serie di serrature a scatto. Le serrature a scatto sono ideali per un blocco sicuro di porte e sportelli. Si distinguono per la grande flessibilità e per il semplice montaggio su qualsiasi sezione di profilo. Il fissaggio avviene senza lavoro di tipo meccanico, ma tramite viti cilindriche o a testa lenticolare (dimensione M6).
Il principio di funzionamento è semplice: tirando leggermente l'impugnatura, il meccanismo di scatto si aziona e la porta si può aprire. Per la chiusura basta una leggera pressione e il meccanismo si innesta. Quando sono chiuse, inoltre, sono sicure contro lo smontaggio.
Le chiusure a scatto con funzione di sicurezza integrata sono ideali per aree di accesso sensibili. Sono conformi a EN ISO 13849-1 (Cat. 4/PLe) e garantiscono quindi un elevato grado di sicurezza. Le serrature a scatto speciali sono collegate con un raccordo a innesto M12.
Con la chiusura a scatto, norelem offre inoltre un dispositivo di apertura di emergenza per evitare una chiusura involontaria. In questo modo le porte possono essere sempre aperte in caso di emergenza.