norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti
05547-10

Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Zinco pressofuso.Versione:Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.Nota:Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.

L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.

La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

La capacità di carico massima è di 1.200 N.

Fornito con controgancio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05547-10 Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti 275 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti

Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti, non chiudibili

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti, non chiudibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Colore
corpo base
Superficie
corpo base
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
05547-10-10064senza serraturaneroverniciato a polvere64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 0,00 €
05547-10-20064senza serratura-cromato lucido64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 su richiesta
05547-10-30064senza serratura-cromatura satinata64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 su richiesta
05547-10-10076senza serraturaneroverniciato a polvere763221243,23,2161234,584166 su richiesta
05547-10-20076senza serratura-cromato lucido763221243,23,2161234,784166 su richiesta
05547-10-30076senza serratura-cromatura satinata763221243,23,2161234,984166 su richiesta

Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti, chiudibili

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti, chiudibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Colore
corpo base
Superficie
corpo base
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
05547-10-11064con serraturaneroverniciato a polvere64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 0,00 €
05547-10-21064con serratura-cromato lucido64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 su richiesta
05547-10-31064con serratura-cromatura satinata64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 su richiesta
05547-10-11076con serraturaneroverniciato a polvere763221243,23,2161234,684166 su richiesta
05547-10-21076con serratura-cromato lucido763221243,23,2161234,884166 su richiesta
05547-10-31076con serratura-cromatura satinata763221243,23,2161234,184166 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83