norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gancio di riscontro per chiusura a leva con staffa a molla, forza fino a 1300N
05526

Gancio di riscontro per chiusura a leva con staffa a molla,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Accessori:Chiusura a leva 05526.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05526 Gancio di riscontro per chiusura a leva con staffa a molla, forza fino a 1300N 114 kB

Disegni

Gancio di riscontro per chiusura a leva con staffa a molla, forza fino a 1300N

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
05526-91420141acciaio 0,00 €
05526-91420142acciaio inox 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83