norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN 3133, fori di fissaggio nascosti
05530-05

Chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie zincata.Nota:Per la chiusura verticale, orizzontale e rapida di coperchi e sportelli.
Con possibilità di piombatura.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
Accessori:Riscontro 05530-05.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05530-05 Chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN 3133, fori di fissaggio nascosti 324 kB

Disegni

Chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN 3133, fori di fissaggio nascosti

Selezione/filtro articoli

N. ordineLBHAD

CADAcc.PrezzoOrdinare
05530-05-350742701812223,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83