|
|
22281-56Tendicatena misura 0 con profilo semicircolare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in materiale termoplastico. Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW. Viti e molla in acciaio inox.Nota:Tendicatena preassemblato, progettato per garantire un funzionamento silenzioso e ridurre l'usura delle catene a rulli, conforme alla norma ISO 606. Il robusto corpo in plastica offre un'elevata protezione dalla corrosione.
Disponibile in due versioni di forza elastica: Versione con forza elastica leggera: 58 - 32 N. Versione con forza elastica rinforzata: 132 - 60 N.
Facile controllo dell'usura grazie all'indicatore a tre colori verde: ok giallo: ancora ok rosso: corsa della molla insufficiente (forza elastica inferiore a 32 o 60N). In questo caso, il tendicatena deve essere regolato. La sostituzione della catena è necessaria quando l'intervallo di tutte le possibilità di regolazione non consente più un'adeguata messa a punto.Range di temperatura: Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).Montaggio:Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena. Il tendicatena misura 0 viene fornito in stato non caricato. Prima dell'installazione, l'elemento di tensionamento deve essere inserito nel corpo e fissato con il perno di sicurezza fornito.Accessori:Staffa di fissaggio 22281-90. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Dimensioni | N. ISO | Forza di bloccaggio N | Corsa di serraggio L2 | Divisione pollici | Angolare di fissaggio compatibile
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22281-56-0611 | forza elastica debole | 0 | 06 B-1 | 58-32 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0811 | forza elastica debole | 0 | 08 B-1 / 10 B-1 | 58-32 | 40 | 1/2X5/16 / 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-1211 | forza elastica debole | 0 | 12 B-1 | 58-32 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0621 | forza elastica debole | 0 | 06 B-2 | 58-32 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0821 | forza elastica debole | 0 | 08 B-2 | 58-32 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-1021 | forza elastica debole | 0 | 10 B-2 | 58-32 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0612 | forza elastica aumentata | 0 | 06 B-1 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0812 | forza elastica aumentata | 0 | 08 B-1 / 10 B-1 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 / 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-1212 | forza elastica aumentata | 0 | 12 B-1 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0622 | forza elastica aumentata | 0 | 06 B-2 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-0822 | forza elastica aumentata | 0 | 08 B-2 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | | 22281-56-1022 | forza elastica aumentata | 0 | 10 B-2 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|