norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catene a rulli doppie DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata
22201

Catene a rulli doppie DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:prestirato.Indicazioni per l'acquisto:Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.Nota:Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura: Da -20 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22201 Catene a rulli doppie DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata 375 kB

Disegni

Catene a rulli doppie DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata

Selezione/filtro articoli

N. ordineN. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
B2B4B7D1

D2EG~LNumero di
maglie
Forza di
rottura
F min. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
22201-080003062505 B-2-8,0 x 3,04,7714,33,152,315,647,11~50006257,8 0,00 €
22201-038073252506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,728,5323,83,36,353,2810,248,26~500052516,9 0,00 €
22201-012051639308 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3313,98,514,4513,9211,81~500039331,1 0,00 €
22201-058030831510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6513,2836,24,110,165,0816,5914,73~500031544,5 0,00 €
22201-034071626312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6242,24,612,075,7219,4616,13~500026357,8 0,00 €
22201-100170219716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225,45685,415,888,2831,8821,08~5000197106 0,00 €
22201-114034015720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5629,0179,76,119,0510,1936,4526,42~5000157170 0,00 €
22201-112100013124 B-21 1/2X138,1 x 25,437,92101,86,625,414,6348,3633,4~5000131280 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83