norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22200 Elementi di giunzione DIN ISO 606 203 kB
 Nota tecnica per catene a rulli 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di giunzione DIN ISO 606

Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22200-3080003005 B-188,0 x 3,0mm 0,00 €
22200-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0,00 €
22200-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,00 €
22200-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 0,00 €
22200-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,00 €
22200-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 0,00 €

Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22200-4080003005 B-188,0 x 3,0mm 0,00 €
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0,00 €
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,00 €
22200-4058030810 B-115,8755/8 x 3/8 0,00 €
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,00 €
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 0,00 €
22200-4114034020 B-131,751 1/4 x 3/4 0,00 €
22200-4112100024 B-138,11 1/2 x 1 0,00 €

Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma S

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma S

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22200-5114034020 B-131,751 1/4 x 3/4 0,00 €
22200-5112100024 B-138,11 1/2 x 1 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83