norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli triple a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22202 Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606 171 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di stampoN. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22202-30380732elemento a innesto con giunzione a coppiglia06 B-39,5253/8 x 7/32 0,00 €
22202-30120516elemento a innesto con giunzione a coppiglia08 B-312,71/2 x 5/16 0,00 €
22202-30580308elemento a innesto con giunzione a coppiglia10 B-315,8755/8 x 3/8 0,00 €
22202-30340716elemento a innesto con giunzione a coppiglia12 B-319,053/4 x 7/16 0,00 €
22202-31001702elemento a innesto con giunzione a coppiglia16 B-325,41 x 17,02 mm 0,00 €

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di stampoN. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22202-40380732Elemento a innesto con giunzione a molla06 B-39,5253/8 x 7/32 0,00 €
22202-40120516Elemento a innesto con giunzione a molla08 B-312,71/2 x 5/16 0,00 €
22202-40580308Elemento a innesto con giunzione a molla10 B-315,8755/8 x 3/8 0,00 €
22202-40340716Elemento a innesto con giunzione a molla12 B-319,053/4 x 7/16 0,00 €
22202-41001702Elemento a innesto con giunzione a molla16 B-325,41 x 17,02 mm 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83