norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

La molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22208 Elementi di giunzione DIN ISO 606 172 kB
 Nota tecnica per catene a rulli 189 kB

Disegni

Elementi di giunzione DIN ISO 606

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22208-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,00 €
22208-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 0,00 €
22208-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,00 €
22208-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83