norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione dritta
22208

Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione dritta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:prestirato.Indicazioni per l'acquisto:Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.Nota:Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione dritte. Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura: Da -20 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22208 Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione dritta 423 kB
 Nota tecnica per catene a rulli 189 kB

Disegni

Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione dritta

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
B2B4B7D1D2G~LNumero di
maglie
Forza di
rottura
F min. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
22208-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3171,58,514,4511,8~500039318 0,00 €
22208-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,62,410,165,0814,7~500031522,4 0,00 €
22208-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,72,712,075,7216~500026329 0,00 €
22208-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,1315,888,2821~500019760 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83