norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola acciaio.
Rondella: acciaio 140 HV.
Vite a occhiello: acciaio, classe di resistenza 8.8.
Perno: acciaio da bonifica 1.1181.
Versione:Pomello a lobi colore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Rondella non trattata.
Vite a occhiello brunita.
Perno trattato termicamente, rettificato, superficie non trattata.
Nota:Le viti orientabili sono fornite non assemblate.
Gli anelli di fermo compatibili sono forniti in dotazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05660 Viti orientabili 206 kB

Disegni

Viti orientabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCADAcc.PrezzoOrdinare
05660-06050M6614321220101,6221732447 0,00 €
05660-06075M6614321220101,6221757697 0,00 €
05660-08050M8818401624131,6302528429 0,00 €
05660-08075M8818401624131,6302553679 0,00 €
05660-10075M1010205020311723732496512 0,00 €
05660-10100M1010205020311723732749012 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83