norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili, fori di fissaggio visibili
05552

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M8).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta:Modello lucchettabile, con occhiello.Accessori:Riscontro 05552.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05552 Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili, fori di fissaggio visibili 181 kB

Disegni

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili, fori di fissaggio visibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaHLForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05552-1611451acciaioA211456500 0,00 €
05552-1611681acciaioA361686500 0,00 €
05552-1611452acciaio inoxA211456500 0,00 €
05552-1611682acciaio inoxA361686500 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83