norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a leva in acciaio con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, fori di fissaggio laterali, versione pesante
05560

Chiusure a leva in acciaio con staffa di serraggio, forza fino a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.Nota:Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.

Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Accessori:Riscontro 05560.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05560 Chiusure a leva in acciaio con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, fori di fissaggio laterali, versione pesante 180 kB

Disegni

Chiusure a leva in acciaio con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, fori di fissaggio laterali, versione pesante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05560-17020414962371830147M103017142048616251652500 0,00 €
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83