|
|
05130Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino dritto |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Lamiera di acciaio DD11 1.0332.Versione:Parti in acciaio galvanizzato. Perni trattati termicamente. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Per gli accessori vedere 05200 – 05280. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | L | L1 min. | L1 max. | L3 | L4 | L5 | L6 | H min.
| H max.
| H1 | H2 | H4 | A min. | A max. | M=Mandrino pressore | D1 | J | S | S1 | S2 | F kN | Impugnature in plastica | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05130-05 | 76 | 18 | 39 | 35 | 7,5 | 9,5 | 44 | 42 | 87 | 24 | 12 | 9 | 16 | 20 | M5x35 | 6 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0,8 | 05200-200 |  |  | 0,00 € | | 05130-06 | 106 | 26 | 51 | 45 | 8,5 | 11,5 | 60 | 58 | 124 | 36 | 14 | 10,5 | 24 | 28 | M6x48 | 6 | 6,5 | 17 | 3 | 6 | 1 | 05200-205 |  |  | 0,00 € | | 05130-08 | 140 | 34 | 74 | 55 | 13,5 | 19 | 82 | 74 | 154 | 46,5 | 16 | 14 | 24 | 28 | M8x60 | 7 | 8 | 20 | 3 | 6 | 2,3 | 05200-210 |  |  | 0,00 € | | 05130-10 | 172,5 | 40 | 90 | 65 | 10,5 | 20 | 100 | 96 | 205 | 65 | 20 | 16,5 | 40 | 44 | M10x70 | 9 | 9 | 23 | 3,5 | 7 | 3,5 | 05200-215 |  |  | 0,00 € | | 05130-12 | 215 | 54 | 113 | 80 | 18 | 25,5 | 130 | 112 | 260 | 73 | 24 | 19 | 40 | 44 | M12x80 | 9 | 12 | 26 | 4 | 8 | 4,6 | 05200-220 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|