|
|
05040Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Lamiera di acciaio DD11 1.0332.Versione:Parti in acciaio galvanizzato. Perni trattati termicamente. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Le viti non sono comprese. Per gli accessori vedere 05200 – 05280.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | L | L1 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A min. | A max. | M=Mandrino pressore | D1 | D2 | J | R1 | R2 | S | S2 | F kN | Impugnature in plastica | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05040-081 | 7 | 75 | 39 | 9 | 26,5 | 45,5 | 14 | 52,5 | 12 | 19 | 21 | M8 | 7 | 8,5 | 6,5 | 103 | 143 | 6 | 23 | 2,2 | 05200-115 |  |  | 0,00 € | | 05040-101 | 8 | 92 | 43 | 7,5 | 33 | 52 | 18 | 61 | 16 | 26 | 28 | M10 | 8,5 | 10,5 | 9 | 125 | 177 | 7 | 26 | 3,4 | 05200-120 |  |  | 0,00 € | | 05040-121 | 10 | 122 | 50 | 9 | 41 | 61 | 22 | 72 | 19 | 32 | 32 | M12 | 8,5 | 12,5 | 11,5 | 159 | 215 | 8 | 30 | 4,5 | 05200-135 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|