norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale e braccio tenditore pieno
05020

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lamiera di acciaio DD11 1.0332.Versione:Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le viti non sono comprese.
Accessori:05200 Impugnature in plastica
05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per morsa rapida
Nota disegno:
1) saldabile
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05020 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale e braccio tenditore pieno 179 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 128 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale e braccio tenditore pieno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LL1L2L3L4BHH1H2H3H4A
min.
A
max.
MD1D2R1R2SS1F
kN
Impugnature
in plastica
CADAcc.PrezzoOrdinare
05020-081775453993216351442121921M86,58,5103143632,205200-115  0,00 €
05020-10189256437,53820391848162628M108,510,512517773,53,405200-120  0,00 €
05020-12110122685094525452256193232M128,512,5159215844,505200-135  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83